Meniu Caută

Clemă Uniforce 508.0 9.1 Aluminiu

Această clemă Uniforce este menită să prindă două componente în mod eficient cu aceeași acțiune ca a unei singure cleme, ceea ce o face ideală pentru piese de prelucrat cu lungimi mari și forțe mari. Utilizează un mecanism în formă de pană pentru a dispersa presiunea de prindere în mod uniform. Fabricată din aluminiu (canalul) și oțel (pana).
Numărul piesei Essentra:

20265410

Numărul piesei producătorului:

20265410

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 315,2508 RON
5 - 9 283,7057 RON
10 - 19 267,9831 RON
20 + 236,438 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

315,25 RON

1 x 315,2508 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
h1 9.5
h2 4.7
l1 508.0
w1 9.1
w2 7.9
w3 9.5
Răspândire max 10.0
Material Aluminiu

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne