Meniu Caută

Clemă Uniforce 508.0 12.3 Oțel

Această clemă Uniforce este menită să prindă două componente în mod eficient cu aceeași acțiune ca a unei singure cleme, ceea ce o face ideală pentru piese de prelucrat cu lungimi mari și forțe mari. Utilizează un mecanism în formă de pană pentru a dispersa presiunea de prindere în mod uniform. Fabricată din aluminiu (canalul) și oțel (pana).
Numărul piesei Essentra:

20265489

Numărul piesei producătorului:

20265489

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 266,1863 RON
5 - 9 239,5826 RON
10 - 19 226,2558 RON
20 + 199,652 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

266,19 RON

1 x 266,1863 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
l1 508.0
w1 12.3
Material Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne