Meniu Caută

Clemă Uniforce 5.3 M2.5 8.1 Aluminiu

Această clemă Uniforce este compactă și mică și proiectată pentru a prinde două componente în mod eficient, cu aceeași acțiune ca a unei singure cleme. Este robustă, rezistentă și concepută pentru a economisi spațiu. Poate face față greutăților uriașe și presiunii severe, asigurând o prindere fermă.
Numărul piesei Essentra:

20267070

Numărul piesei producătorului:

20267070

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 451,0642 RON
5 - 9 428,5035 RON
10 - 19 405,9428 RON
20 + 383,382 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

451,06 RON

1 x 451,0642 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 5.3
d2 M2.5
h1 6.9
h2 6.40
h3 3.6
l1 8.1
w1 6.1
w2 6.4
Răspândire max 6.7
A/F 1.5
Cuplu la max. Nm 0.7
Qty/pack 6.0
Forța de reținere kN 0.88
Greutate g 45.0
Material Aluminiu

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne