Meniu Caută

Clemă Uniforce 7.9 M2.5 11.9 Aluminiu

Această clemă Uniforce este compactă și mică și proiectată pentru a prinde două componente în mod eficient, cu aceeași acțiune ca a unei singure cleme. Este robustă, rezistentă și concepută pentru a economisi spațiu. Poate face față greutăților uriașe și presiunii severe, asigurând o prindere fermă.
Numărul piesei Essentra:

20267087

Numărul piesei producătorului:

20267087

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 451,0642 RON
5 - 9 428,5035 RON
10 - 19 405,9428 RON
20 + 383,382 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

451,06 RON

1 x 451,0642 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 7.9
d2 M2.5
h1 9.7
h2 9.50
h3 4.7
l1 11.9
w1 9.1
w2 9.5
Răspândire max 10.0
A/F 2.0
Cuplu la max. Nm 1.5
Qty/pack 6.0
Forța de reținere kN 1.35
Greutate g 68.0
Material Aluminiu

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne