20267094
20267094
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 4 | 422,3642 RON |
5 - 9 | 401,251 RON |
10 - 19 | 380,1377 RON |
20 + | 359,025 RON |
d1 | 10.4 |
---|---|
d2 | M4 |
h1 | 14.5 |
h2 | 12.70 |
h3 | 5.6 |
l1 | 15.9 |
w1 | 12.3 |
w2 | 12.7 |
Răspândire max | 13.2 |
A/F | 3.0 |
Cuplu la max. Nm | 3.4 |
Qty/pack | 8.0 |
Forța de reținere kN | 2.23 |
Greutate g | 100.0 |
Material | Aluminiu |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.