20267100
20267100
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 4 | 429,2023 RON |
5 - 9 | 407,7397 RON |
10 - 19 | 386,277 RON |
20 + | 364,814 RON |
d1 | 16.1 |
---|---|
d2 | M6 |
h1 | 19.0 |
h2 | 19.05 |
h3 | 9.5 |
l1 | 23.8 |
w1 | 18.6 |
w2 | 19.0 |
Răspândire max | 20.3 |
A/F | 5.0 |
Cuplu la max. Nm | 13.5 |
Qty/pack | 6.0 |
Forța de reținere kN | 6.68 |
Greutate g | 222.0 |
Material | Aluminiu |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.