20267117
20267117
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 4 | 412,8308 RON |
5 - 9 | 392,1668 RON |
10 - 19 | 371,5527 RON |
20 + | 350,889 RON |
d1 | 20.8 |
---|---|
d2 | M8 |
h1 | 25.9 |
h2 | 25.40 |
h3 | 12.7 |
l1 | 31.7 |
w1 | 24.8 |
w2 | 25.4 |
Răspândire max | 26.9 |
A/F | 6.0 |
Cuplu la max. Nm | 25.0 |
Qty/pack | 4.0 |
Forța de reținere kN | 11.13 |
Greutate g | 340.0 |
Material | Aluminiu |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.