20267131
20267131
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 4 | 1 080,5675 RON |
5 - 9 | 1 026,5616 RON |
10 - 19 | 972,5057 RON |
20 + | 918,50 RON |
d1 | 41.2 |
---|---|
d2 | M16 |
h1 | 51.5 |
h2 | 50.80 |
h3 | 25.4 |
l1 | 63.5 |
w1 | 49.7 |
w2 | 50.8 |
Răspândire max | 53.0 |
A/F | 14.0 |
Cuplu la max. Nm | 74.6 |
Qty/pack | 2.0 |
Forța de reținere kN | 26.70 |
Greutate g | 1404.0 |
Material | Aluminiu |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.