Meniu Caută

Cleme cu articulație tip clește 3/8-16 123.8 mm 320.0 kg

216.0 mm | 8.504 in long Manual Plier Clamp has a 69.8 mm | 2.748 in throat depth and 123.8 mm | 4.874 in jaw opening for clamping awkward profiles.
Numărul piesei Essentra:

10390269

Numărul piesei producătorului:

493802

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 200,2583 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Adâncime gât 69.8 mm
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne