Meniu Caută

Știfturi Clevis

În producție

Acești știfturi Clevis sunt știfturi cilindrice cu un cap plat pe de o parte. Sunt gândite să se potrivească în găurile unei articulații Clevis, formând o legătură pivotantă care permite mișcarea și reglarea unghiulară.

Oferă o rezistență excelentă, durabilitate și rezistență la coroziune. Designul său cilindric permite introducerea simplă în găuri și rotirea componentei de împerechere. În același timp, capul plat asigură o oprire în timpul instalării.

Designul lor le permite dezasamblarea rapidă și ușoară, modificarea sau înlocuirea știftului după cum este necesar. Folosite în industria auto, producție și construcții pentru legăturile de direcție, sistemele de suspensie și mecanismele de control.

  • Creează o conexiune care permite mișcarea unghiulară și ajustarea.
  • Oferă o rezistență excelentă, durabilitate și rezistență la coroziune.
  • Designul său cilindric permite introducerea simplă în găuri și rotirea componentei de împerechere.
Material: Oţel inoxidabil 303, Igumid G, Oțel Cod Serie: SRR3454, SRR3453, SRR3450

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
22 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d2 l2 l3 d1 tol. h11 Material l1 Cumpără
Solicitați termenul de livrare aici
5.7
17.0
6.0
Oţel inoxidabil 303
12.2
Solicitați termenul de livrare aici
7.6
20.0
8.0
Oţel inoxidabil 303
16.5
Solicitați termenul de livrare aici
9.6
25.0
10.0
Oţel inoxidabil 303
20.5
Solicitați termenul de livrare aici
15.2
39.0
16.0
Oţel inoxidabil 303
32.5
Solicitați termenul de livrare aici
11.5
30.0
12.0
Oţel inoxidabil 303
24.5
Solicitați termenul de livrare aici
4.8
15.0
5.0
Oţel inoxidabil 303
10.5
Solicitați termenul de livrare aici
10.0
27.5
14.0
Oțel
33.0
Solicitați termenul de livrare aici
3.2
8.5
4.0
Oţel inoxidabil 303
10.5
Solicitați termenul de livrare aici
17.5
40.5
20.0
Oțel
46.0
Solicitați termenul de livrare aici
4.0
10.5
5.0
Oțel
13.0
Solicitați termenul de livrare aici
18.0
50.5
25.0
Oțel
57.0
Solicitați termenul de livrare aici
12.0
32.5
16.0
Oţel inoxidabil 303
38.5
Solicitați termenul de livrare aici
5.0
12.5
6.0
Oţel inoxidabil 303
15.5
Solicitați termenul de livrare aici
3.2
8.5
4.0
Oțel
10.5
Solicitați termenul de livrare aici
8.0
20.5
10.0
Oțel
25.0
Solicitați termenul de livrare aici
9.0
24.5
12.0
Oțel
30.0
Solicitați termenul de livrare aici
8.0
20.5
10.0
Oţel inoxidabil 303
25.0
Solicitați termenul de livrare aici
4.0
10.5
5.0
Oţel inoxidabil 303
13.0
Solicitați termenul de livrare aici
6.0
16.5
8.0
Oțel
20.0
Solicitați termenul de livrare aici
6.0
16.5
8.0
Oţel inoxidabil 303
20.0
  • din 2