10395110
497026
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
8 - 79 | 42,7323 RON |
80 - 319 | 19,6876 RON |
320 + | 16,1142 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Model bază | Large Clip |
---|---|
Culoare | Transparent |
Tip conector inclus | Inclus |
Material complet | Polistiren; Poliacetal |
Stil cap | Clemă |
Tijă inclusă | Inclus |
Stil clemă capăt raft | Large Clip |
Lungime bază | 58.0 mm |
Lungime bază | 2.283 in |
Lungime cap | 40.0 mm |
Lungime cap | 1.575 in |
Lățime cap | 80.0 mm |
Lățime cap | 3.15 in |
Lungimea dintre cleme | 50.0 mm |
Lungimea dintre cleme | 1.969 in |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.