10395158
497031
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
10 - 99 | 18,0146 RON |
100 - 399 | 8,3104 RON |
400 + | 6,9824 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Model bază | Large Clip |
---|---|
Culoare | Transparent |
Tip conector inclus | Inclus |
Material complet | Polistiren; Poliacetal |
Stil cap | Suport cărţi de vizită |
Tijă inclusă | Inclus |
Stil clemă capăt raft | Large Clip |
Lungime bază | 58.0 mm |
Lungime bază | 2.283 in |
Lungime cap | 31.0 mm |
Lungime cap | 1.22 in |
Lățime cap | 50.0 mm |
Lățime cap | 1.969 in |
Lungimea dintre cleme | 100.0 mm |
Lungimea dintre cleme | 3.937 in |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.