Meniu Caută

Cleme cu vacuum 27.0 mm 27.0 mm PS; POM Transparent

This POP clip can be used to hold up tickets and small signs within the retail or point of sale industries. Clips into application and contains a rod connector.
Numărul piesei Essentra:

10395172

Numărul piesei producătorului:

497035

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 99 23,6005 RON
100 - 399 10,8295 RON
400 + 9,036 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

236,01 RON

10 x 23,6005 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Model bază Large Clip
Culoare Transparent
Tip conector inclus Inclus
Material complet Polistiren; Poliacetal
Stil cap Suport cărţi de vizită
Tijă inclusă Inclus
Stil clemă capăt raft Large Clip
Lungime bază 58.0 mm
Lungime cap 27.0 mm
Lățime cap 27.0 mm
Lungimea dintre cleme 100.0 mm
Price per piece incl VAT 27.534 RON

Produsul 497035 înlocuiește:

Cleme cu vacuum Suport cărţi de vizită 100.0 mm Acrilic Transparent
Numărul piesei Essentra: 10449950
Numărul piesei producătorului: 464732

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne