Meniu Caută

Cleme cu vacuum 58.0 mm 26.0 mm PS; POM Transparent

This POP clip can be used to hold up tickets and small signs within the retail or point of sale industries. Clips into application and contains a rod connector.
Numărul piesei Essentra:

10395189

Numărul piesei producătorului:

497039

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 99 15,082 RON
100 - 399 6,9824 RON
400 + 5,8871 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

150,82 RON

10 x 15,082 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Model bază Small Clip
Culoare Transparent
Tip conector inclus Inclus
Material complet Polistiren; Poliacetal
Stil cap Clemă
Tijă inclusă Inclus
Stil clemă capăt raft Small Clip
Lungime bază 38.5 mm
Lungime cap 58.0 mm
Lățime cap 26.0 mm
Lungimea dintre cleme 100.0 mm

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne