Meniu Caută

Cleme cu vacuum 40.0 mm 80.0 mm PS; POM Transparent

This POP clip can be used to hold up tickets and small signs within the retail or point of sale industries. Clips into application and does not contain a rod connector.
Numărul piesei Essentra:

10395196

Numărul piesei producătorului:

497048

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
8 - 79 12,9732 RON
80 - 319 5,9692 RON
320 + 5,0382 RON
Ambalaj standard: 80

Comandă în multiplu de 8

Preț total:

103,79 RON

8 x 12,9732 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Model bază Small Clip
Culoare Transparent
Tip conector inclus Inclus
Material complet Polistiren; Poliacetal
Stil cap Clemă
Tijă inclusă Nu este inclus
Stil clemă capăt raft Small Clip
Lungime bază 38.5 mm
Lungime cap 40.0 mm
Lățime cap 80.0 mm

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne