Meniu Caută

Cleme cu vacuum 40.0 mm 80.0 mm PS; POM Transparent

This POP clip can be used to hold up tickets and small signs within the retail or point of sale industries. Clips into application and contains a rod connector.
Numărul piesei Essentra:

10395202

Numărul piesei producătorului:

497051

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 99 13,6995 RON
100 - 399 6,3115 RON
400 + 5,3258 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

137,00 RON

10 x 13,6995 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Model bază Small Clip
Culoare Transparent
Tip conector inclus Inclus
Material complet Polistiren; Poliacetal
Stil cap Clemă
Tijă inclusă Inclus
Stil clemă capăt raft Small Clip
Lungime bază 38.5 mm
Lungime cap 40.0 mm
Lățime cap 80.0 mm
Lungimea dintre cleme 100.0 mm

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne