Meniu Caută

Cleme cu vacuum 27.0 mm 27.0 mm PS; POM Transparent

This POP clip can be used to hold up tickets and small signs within the retail or point of sale industries. Clips into application and contains a rod connector.
Numărul piesei Essentra:

10395233

Numărul piesei producătorului:

497056

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
18 - 179 13,3922 RON
180 - 719 6,1883 RON
720 + 5,1615 RON
Ambalaj standard: 180

Comandă în multiplu de 18

Preț total:

241,06 RON

18 x 13,3922 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Model bază Small Clip
Culoare Transparent
Tip conector inclus Inclus
Material complet Polistiren; Poliacetal
Stil cap Suport cărţi de vizită
Tijă inclusă Inclus
Stil clemă capăt raft Small Clip
Lungime bază 38.5 mm
Lungime cap 27.0 mm
Lățime cap 27.0 mm
Lungimea dintre cleme 50.0 mm

Produsul 497056 înlocuiește:

Cleme cu vacuum 50.0 mm Clemă Acrilic Transparent
Numărul piesei Essentra: 10451823
Numărul piesei producătorului: 492737

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne