Meniu Caută

Cleme cu vacuum 27.0 mm 27.0 mm ABS; PS Transparent

This POP clip has a round base and can be used to hold up tickets and small signs within the retail or point of sale industries. Does not contain a rod connector.
Numărul piesei Essentra:

10395264

Numărul piesei producătorului:

497071

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
28 - 279 8,2951 RON
280 - 1119 3,8198 RON
1120 + 3,2173 RON
Ambalaj standard: 280

Comandă în multiplu de 28

Preț total:

232,26 RON

28 x 8,2951 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Model bază Round
Culoare Transparent
Tip conector inclus Inclus
Material complet Acrilonitril Butadien Stiren; Polistiren
Stil cap Suport cărţi de vizită
Tijă inclusă Nu este inclus
Stil clemă capăt raft Round Base
Diametru bază 55.0 mm
Lungime cap 27.0 mm
Lățime cap 27.0 mm

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne