Meniu Caută

Cleme cu vacuum 38.5 mm 22.0 mm ABS; PS Transparent

This POP clip has a round base and can be used to hold up tickets and small signs within the retail or point of sale industries. Contains a rod connector.
Numărul piesei Essentra:

10395288

Numărul piesei producătorului:

497075

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
20 - 199 17,3163 RON
200 - 799 7,9544 RON
800 + 6,5716 RON
Ambalaj standard: 200

Comandă în multiplu de 20

Preț total:

346,33 RON

20 x 17,3163 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Model bază Round
Culoare Transparent
Tip conector inclus Inclus
Material complet Acrilonitril Butadien Stiren; Polistiren
Stil cap Clemă
Tijă inclusă Inclus
Stil clemă capăt raft Round Base
Diametru bază 40.0 mm
Lungime cap 38.5 mm
Lățime cap 22.0 mm

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne