Meniu Caută

Cleme cu vacuum Magnetic PVC; PS; POM Transparent

This POP clip has a magnetic base and can be used to hold up tickets and small signs within the retail or point of sale industries.
Numărul piesei Essentra:

10395318

Numărul piesei producătorului:

497087

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Din păcate, nu sunt disponibile informații despre prețuri. Apelați echipa de asistență pentru clienți la numărul +40 317 112 790 sau trimiteți un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro
Ambalaj standard: 150

Comandă în multiplu de 15

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Model bază Magnetic
Culoare Transparent
Tip conector inclus Inclus
Material complet Policlorură de vinil; Polistiren; Poliacetal
Stil cap Suport cărţi de vizită
Tijă inclusă Nu este inclus
Stil clemă capăt raft Magnetic Base
Diametru bază 20.0 mm
Lungime cap 31.0 mm
Lățime cap 50.0 mm
Lungimea dintre cleme 154.0 mm

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne