Meniu Caută

Cleme cu vacuum 40.0 mm 100.0 mm ABS Alb

This heavy duty POP clip securely holds larger signs and tickets up. Contains a thumb clamp clip on one end, with a spring clip on the other. Comes in natural ABS.
Numărul piesei Essentra:

10395349

Numărul piesei producătorului:

497095

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
40 - 159 26,0129 RON
160 + 21,1799 RON
Ambalaj standard: 40

Comandă în multiplu de 40

Preț total:

1 040,52 RON

40 x 26,0129 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Model bază Spring Clip
Culoare Alb
Tip conector inclus Inclus
Material complet Acrilonitril-Butadienă-Stiren
Stil cap Clemă
Tijă inclusă Inclus
Stil clemă capăt raft Thumb Clamp Clip
Lungime cap 40.0 mm
Lățime cap 100.0 mm
Lungimea dintre cleme 154.0 mm

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne