Meniu Caută

Clipsuri crocodil - Baze de fixare

În stoc

Základne na POP klipy sa používajú s ďalším príslušenstvom pre POP klipy na uchytenie vystavených materiálov na podporu predaja. Tieto základne sú dostupné vo vyhotovení s magnetickým uchytením, samolepiace alebo bez uchytenia pre celý rad prostredí.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
1 rezultat
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Model bază Model bază Înălțime bază Diametru bază Cumpără
8,883 RON - 8,883 RON 295 În stoc
Magnetic Base
Magnetic Base
23.0 mm
20.0 mm
Cleme cu vacuum Bază magnetică 23.0 mm PS Transparent

10395103

Interval de preț
8,883 RON - 8,883 RON

Niveluri de stoc
295 În stoc
Caracteristici
  • Model bază
    Magnetic Base
  • Model bază
    Magnetic Base
  • Culoare
    Transparent
  • Material complet
    Polistiren
  • Diametru bază
    20.0 mm