Meniu Caută

Clipsuri crocodil - Cleme

În stoc

POP klipy sa používajú s ďalšími príslušenstvom pre POP klipy na uchytenie vystavených materiálov na podporu predaja. Tvary štandardných klipov, krídlových spôn a držiakov na kartičky sú vhodné pre širokú škálu rozmerov a zariadení.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
5 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lățime cap Prindere maximă Stil cap Lungime cap Cumpără
3,5185 RON - 9,1749 RON 304 În stoc
26.0 mm
40.0 mm
Clemă
58.0 mm
3,231 RON - 7,0103 RON Solicitați termenul de livrare aici
80.0 mm
15.0 mm
Clemă
31.0 mm
1,2225 RON - 3,1979 RON Solicitați termenul de livrare aici
27.0 mm
0.8 mm
Suport cărţi de vizită
2,5465 RON - 6,6472 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.0 mm
12.0 mm
Clemă
38.5 mm
2,6286 RON - 2,6286 RON 900 În stoc
12.5 mm
10.0 mm
Clemă
33.0 mm
Cleme cu vacuum 58.0 mm 26.0 mm PS Transparent

10395011

Interval de preț
9,1749 RON - 3,5185 RON

Niveluri de stoc
304 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Transparent
  • Material complet
    Polistiren
  • Stil cap
    Clemă
  • Lungime cap
    58.0 mm
  • Lățime cap
    26.0 mm
Cleme cu vacuum 33.0 mm 12.5 mm PS Transparent

10395035

Interval de preț
2,6286 RON - 2,6286 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Transparent
  • Material complet
    Polistiren
  • Stil cap
    Clemă
  • Lungime cap
    33.0 mm
  • Lățime cap
    12.5 mm