Meniu Caută

Clemă melc 60.0 mm 35.0 mm Orificiu

This snail clip can be placed on shelf edges to hold print in place. Ideal for use within the retail display or point of sale industries.
Numărul piesei Essentra:

10394847

Numărul piesei producătorului:

496959

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
30 - 299 20,8075 RON
300 + 9,6248 RON
Ambalaj standard: 300

Comandă în multiplu de 30

Preț total:

624,23 RON

30 x 20,8075 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet Policarbonat
Metodă de montare Hole
Înălțime 34.0 mm
Lungime 60.0 mm
Lățime 35.0 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne