Meniu Caută

Încuietoare tub 6.0 mm 28.0 mm Gri

Tube Locks secure two telescopic tubes into position by snapping the pin through the tubes. The attached metal pin provides additional strength to these reusable locks. You may be required to drill a 1/4” hole through the tubes to enable the lock.
Numărul piesei Essentra:

10280300

Numărul piesei producătorului:

497453

300 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 9,51 RON
1000 + 2,4233 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

951,00 RON

100 x 9,51 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Gri
Material complet Polipropilenă
Cod Vamal 7318190090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne