Meniu Caută

Arc de compresie 6.1 mm 6.35 mm 1.66 Nmm

This compression spring is made from carbon steel - music wire, closed-end wire compression springs. It is 6.35 mm | 0.25 in long, with a 6.1 mm | 0.24 in outside diameter and 1.66 Nm spring rate. The music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.C. The tolerances are Load P ±10% and Spring Rate R ±10%.
Numărul piesei Essentra:

10334973

Numărul piesei producătorului:

1217048

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
30 - 149 7,1646 RON
150 - 299 6,3388 RON
300 + 6,1335 RON
Ambalaj standard: 30

Comandă în multiplu de 30

Preț total:

214,94 RON

30 x 7,1646 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne