Meniu Caută

Arc de compresie 6.1 mm 38.1 mm 0.25 Nmm

This compression spring is made from carbon steel - music wire, closed-end wire compression springs. It is 38.1 mm | 1.5 in long, with a 6.1 mm | 0.24 in outside diameter and 0.25 Nm spring rate. The music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.C. The tolerances are Load P ±10% and Spring Rate R ±10%.
Numărul piesei Essentra:

10421994

Numărul piesei producătorului:

1217061

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
30 - 149 6,2978 RON
150 - 299 5,983 RON
300 + 5,7912 RON
Ambalaj standard: 30

Comandă în multiplu de 30

Preț total:

188,93 RON

30 x 6,2978 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne