Meniu Caută

Arc de compresie 6.1 mm 35.05 mm 5.95 Nmm

This compression spring is made from carbon steel - music wire, closed-end wire compression springs. It is 35.05 mm | 1.38 in long, with a 6.1 mm | 0.24 in outside diameter and 5.95 Nm spring rate. The music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.C. The tolerances are Load P ±10% and Spring Rate R ±10%.
Numărul piesei Essentra:

10437612

Numărul piesei producătorului:

1217077

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
30 - 149 6,4589 RON
150 - 299 6,0787 RON
300 + 5,8871 RON
Ambalaj standard: 30

Comandă în multiplu de 30

Preț total:

193,77 RON

30 x 6,4589 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne