Meniu Caută

Arc de compresie 9.1 mm 15.75 mm 1.30 Nmm

This compression spring is made from carbon steel - music wire, closed-end wire compression springs. It is 15.75 mm | 0.62 in long, with a 9.14 mm | 0.36 in outside diameter and 1.3 Nm spring rate. The music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.C. The tolerances are Load P ±10% and Spring Rate R ±10%.
Numărul piesei Essentra:

10415351

Numărul piesei producătorului:

1217085

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
30 - 149 6,6401 RON
150 - 299 6,3115 RON
300 + 6,1062 RON
Ambalaj standard: 30

Comandă în multiplu de 30

Preț total:

199,20 RON

30 x 6,6401 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne