Meniu Caută

Arc de compresie 15.2 mm 25.4 mm 1.75 Nmm

This compression spring is made from carbon steel - music wire, closed-end wire compression springs. It is 25.4 mm | 1 in long, with a 15.24 mm | 0.6 in outside diameter and 1.75 Nm spring rate. The music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.C. The tolerances are Load P ±10% and Spring Rate R ±10%.
Numărul piesei Essentra:

10234259

Numărul piesei producătorului:

1217151

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
30 - 149 7,2288 RON
150 - 299 6,8591 RON
300 + 6,6401 RON
Ambalaj standard: 30

Comandă în multiplu de 30

Preț total:

216,86 RON

30 x 7,2288 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne