Meniu Caută

Arc de compresie 18.3 mm 22.35 mm 14.83 Nmm

This compression spring is made from carbon steel - music wire, closed-end wire compression springs. It is 22.35 mm | 0.88 in long, with a 18.29 mm | 0.72 in outside diameter and 14.83 Nm spring rate. The music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.C. The tolerances are Load P ±10% and Spring Rate R ±10%.
Numărul piesei Essentra:

10438244

Numărul piesei producătorului:

1217179

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
30 - 149 10,1176 RON
150 - 299 9,611 RON
300 + 9,2688 RON
Ambalaj standard: 30

Comandă în multiplu de 30

Preț total:

303,53 RON

30 x 10,1176 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne