Meniu Caută

Arc de compresie 18.3 mm 76.2 mm 8.30 Nmm

This compression spring is made from carbon steel - music wire, closed-end wire compression springs. It is 76.2 mm | 3 in long, with a 18.29 mm | 0.72 in outside diameter and 8.3 Nm spring rate. The music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.C. The tolerances are Load P ±10% and Spring Rate R ±10%.
Numărul piesei Essentra:

10438442

Numărul piesei producătorului:

1217201

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
30 - 149 12,2944 RON
150 - 299 11,6236 RON
300 + 11,295 RON
Ambalaj standard: 30

Comandă în multiplu de 30

Preț total:

368,83 RON

30 x 12,2944 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne