Meniu Caută

Arc de compresie 6.1 mm 50.8 mm 3.36 Nmm

This compression spring is made from stainless steel, Closed-End Wire compression springs. It is 50.8 mm long, with a 6.1 mm outside diameter and 3.36 Nm spring rate. This stainless steel type 302 is not recommended for applications where temperature exceed +260 °C. The mechanical spring is slightly magnetic due to cold working during manufacturing. It has tolerances for Load P ±10% and Spring Rate R ±10%
Numărul piesei Essentra:

10438725

Numărul piesei producătorului:

1217251

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
30 - 149 7,7694 RON
150 - 299 7,3109 RON
300 + 7,0782 RON
Ambalaj standard: 30

Comandă în multiplu de 30

Preț total:

233,08 RON

30 x 7,7694 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne