Meniu Caută

Arc de compresie 10.7 mm 50.8 mm 2.33 Nmm

This compression spring is made from stainless steel, Closed-End Wire compression springs. It is 50.8 mm long, with a 10.67 mm outside diameter and 2.33 Nm spring rate. This stainless steel type 302 is not recommended for applications where temperature exceed +260 °C. The mechanical spring is slightly magnetic due to cold working during manufacturing. It has tolerances for Load P ±10% and Spring Rate R ±10%
Numărul piesei Essentra:

10438909

Numărul piesei producătorului:

1217288

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
30 - 149 8,2145 RON
150 - 299 7,7901 RON
300 + 7,5437 RON
Ambalaj standard: 30

Comandă în multiplu de 30

Preț total:

246,44 RON

30 x 8,2145 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne