Meniu Caută

Arc de compresie 18.3 mm 63.5 mm 3.79 Nmm

This compression spring is made from stainless steel, Closed-End Wire compression springs. It is 63.5 mm long, with a 18.29 mm outside diameter and 3.79 Nm spring rate. This stainless steel type 302 is not recommended for applications where temperature exceed +260 °C. The mechanical spring is slightly magnetic due to cold working during manufacturing. It has tolerances for Load P ±10% and Spring Rate R ±10%
Numărul piesei Essentra:

10437087

Numărul piesei producătorului:

1217357

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
30 - 149 13,5404 RON
150 - 299 12,8695 RON
300 + 12,4451 RON
Ambalaj standard: 30

Comandă în multiplu de 30

Preț total:

406,21 RON

30 x 13,5404 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne