Meniu Caută

Arc de compresie 18.3 mm 19.1 mm 34.80 Nmm

This compression spring is made from stainless steel, Closed-End Wire compression springs. It is 19.05 mm long, with a 18.29 mm outside diameter and 34.8 Nm spring rate. This stainless steel type 302 is not recommended for applications where temperature exceed +260 °C. The mechanical spring is slightly magnetic due to cold working during manufacturing. It has tolerances for Load P ±10% and Spring Rate R ±10%
Numărul piesei Essentra:

10445488

Numărul piesei producătorului:

1217362

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
30 - 149 17,0791 RON
150 - 299 16,0458 RON
300 + 15,5392 RON
Ambalaj standard: 30

Comandă în multiplu de 30

Preț total:

512,37 RON

30 x 17,0791 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne