Meniu Caută

Comutator cu selector cu 2 poziții

În stoc

Zostavené dvojpolohové spínače. Dvojpolohový spínač obsahuje operátor, svorku a jeden kontakt „NO“. Trojpolohové spínače obsahujú operátor, svorku a dva kontakty „NO“. V ponuke krátkodobé aj na pridržanie. Dvojpolohové krátkodobé spínače sú v ľavej polohe vypnuté a pružinou vrátené zprava. Trojpolohové krátkodobé spínače sú v strede vypnuté a pružinou vrátené zľava do stredu a zprava do stredu.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
12 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Tip aranjament circuit Tip Cumpără
53,6913 RON - 126,9647 RON Solicitați termenul de livrare aici
1NO
IP65
93,2371 RON - 220,721 RON Solicitați termenul de livrare aici
2NO
IP65
Solicitați termenul de livrare aici
1NO
IP65
Solicitați termenul de livrare aici
1NO
Solicitați termenul de livrare aici
2NO
IP65
74,3764 RON - 176,2046 RON Solicitați termenul de livrare aici
1NO
IP65
10211588 74,3764 RON - 176,2046 RON 9 În stoc
1NO
IP65
93,2371 RON - 220,721 RON Solicitați termenul de livrare aici
2NO
IP65
Solicitați termenul de livrare aici
2NO
Revenire cu arc
53,2843 RON - 126,1059 RON Solicitați termenul de livrare aici
1NO
IP65
93,2371 RON - 220,721 RON Solicitați termenul de livrare aici
2NO
Revenire cu arc
Solicitați termenul de livrare aici
2NO
Comutator manual IP65 IP65 22.0 mm PA

10211588

Interval de preț
176,2046 RON - 74,3764 RON

Niveluri de stoc
9 În stoc
Caracteristici
  • Lungime
    73.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    PA
  • Tip aranjament circuit
    1NO
  • Lățime
    30.0 mm