Meniu Caută

Suport fibră optică 42.7 mm (L) Negru

Optical fibre rack bracket mounts into a standard 19” rack with a quarter turn. Removable with a quarter turn. No stress is applied to the fiber upon entry.
Numărul piesei Essentra:

10111758

Numărul piesei producătorului:

OFRB-2BK

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 299 4,7781 RON
300 + 3,9566 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

477,81 RON

100 x 4,7781 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Metodă de montare Montare prin împingere cu sfert de rotire
Tip Rack Bracket
Material complet Nailon 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0
Cantitate pachet 250
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne