Meniu Caută

Contraplăci

În stoc

Sortiment protiplechov je vhodný pre tie nábytkové magnety, ku ktorým sa protiplechy štandardne nedodávajú alebo pre tie, ktoré si vyžadujú protiplechy navyše.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
3 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime totală Înălțime totală Cumpără
11,759 RON - 25,2863 RON 112 În stoc
68.0 mm
2.0 mm
21,078 RON - 47,8086 RON Solicitați termenul de livrare aici
45.0 mm
5.6 mm
6,8762 RON - 15,6022 RON Solicitați termenul de livrare aici
49.0 mm
2.0 mm
Placă opritoare 18.0 mm 68.0 mm 2.0 mm Gri

10202036

Interval de preț
25,2863 RON - 11,759 RON

Niveluri de stoc
112 În stoc
Caracteristici
  • Tip montare
    Screw on
  • Material placă
    Oțel inoxidabil
  • Distanță dintre orificiile de fixare
    53.0 mm
  • Diametru minim orificiu
    4.6 mm
  • Diametru orificiu maxim
    8.6 mm