Meniu Caută

Încuietori cu un sfert de rotaţie Cheie hexagonală 18.5 mm Aliaj de zinc

Numărul piesei Essentra:

20075187

Numărul piesei producătorului:

4604030E

29 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 19 135,9293 RON
20 + 97,0924 RON
Ambalaj standard: 20

Comandă orice cantitate

Preț total:

135,93 RON

1 x 135,9293 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip mâner Mâner operat cu instrumente
Tip cheie Cheie hexagonală
Orientare la montare Universale
Lungime camă 45.0 mm
Interval prindere 18.5 mm
Înălțime carcasă 18.5 mm
Material încuietoare Oțel inoxidabil
Material camă Oțel inoxidabil
Finalizare Natural
Cod Vamal 7318190090
Stil încuietoare Cam Latch
Culoare Natural

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne