Meniu Caută

Încuietori cu un sfert de rotaţie Cheie hexagonală 26.5 mm Aliaj de zinc

Numărul piesei Essentra:

20075231

Numărul piesei producătorului:

4604036E

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Din păcate, nu sunt disponibile informații despre prețuri. Apelați echipa de asistență pentru clienți la numărul +40 317 112 790 sau trimiteți un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro
Ambalaj standard: 20

Comandă în multiplu de 20

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip mâner Mâner operat cu instrumente
Tip cheie Cheie hexagonală
Orientare la montare Universale
Lungime camă 45.0 mm
Interval prindere 26.5 mm
Înălțime carcasă 18.5 mm
Material încuietoare Oțel inoxidabil
Material camă Oțel inoxidabil
Finalizare Natural
Cod Vamal 8301409000
Stil încuietoare Cam Latch
Culoare Natural

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne