20077006
56020201530E
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 49 | 12,7518 RON |
50 + | 9,1084 RON |
Tip mâner | Mâner operat cu instrumente |
---|---|
Tip cheie | Floare de cheie dublă de 5,0 mm |
Orientare la montare | Universale |
Lungime camă | 45.0 mm |
Lungime camă | 1.772 in |
Interval prindere | 18.5 mm |
Interval prindere | 0.728 in |
Material încuietoare | PA |
Material camă | Oțel |
Finalizare | Placat cu zinc |
Cod Vamal | 8301300000 |
Stil încuietoare | Cam Latch |
Culoare | Negru |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.