Meniu Caută

Încuietoare cu sfert de rotație Floare de cheie dublă de 5,0 mm 14.5 mm Oțel placat cu zinc

Numărul piesei Essentra:

20126223

Numărul piesei producătorului:

56020201538E

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 10,5505 RON
50 + 7,5361 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă orice cantitate

Preț total:

10,55 RON

1 x 10,5505 RON

Adăugare mostră +

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip mâner Mâner operat cu instrumente
Tip cheie Floare de cheie dublă de 5,0 mm
Orientare la montare Universale
Lungime camă 45.0 mm
Interval prindere 14.5 mm
Înălțime carcasă 18.5 mm
Material încuietoare Nailon
Material camă Oțel placat cu zinc
Finalizare Natural
Cod Vamal 8301300000
Stil încuietoare Cam Latch
Culoare Negru

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne