Meniu Caută

Încuietoare cu sfert de rotație Cheie pătrată de 8,0 mm 24.5 mm PA

Numărul piesei Essentra:

20077112

Numărul piesei producătorului:

56020202834E

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 10,5484 RON
50 + 7,5345 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă orice cantitate

Preț total:

10,55 RON

1 x 10,5484 RON

Adăugare mostră +

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip mâner Mâner operat cu instrumente
Tip cheie Cheie pătrată de 8,0 mm
Orientare la montare Universale
Lungime camă 45.0 mm
Interval prindere 24.5 mm
Material încuietoare PA
Material camă Oțel
Finalizare Placat cu zinc
Cod Vamal 8301300000
Stil încuietoare Cam Latch
Culoare Negru

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne