Meniu Caută

Încuietoare cu sfert de rotație Cheie cu fante 14.5 mm Oțel placat cu zinc

Numărul piesei Essentra:

20077235

Numărul piesei producătorului:

56020204238E

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 8,6394 RON
50 + 6,171 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă orice cantitate

Preț total:

8,64 RON

1 x 8,6394 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip mâner Mâner operat cu instrumente
Tip cheie Cheie cu fante
Orientare la montare Universale
Lungime camă 45.0 mm
Interval prindere 14.5 mm
Material încuietoare Nailon
Material camă Oțel
Finalizare Placat cu zinc
Cod Vamal 8301409000
Stil încuietoare Cam Latch
Culoare Negru

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne