Meniu Caută

Încuietoare cu sfert de rotație Cheie cu fante 8.5 mm PA

Numărul piesei Essentra:

20126247

Numărul piesei producătorului:

56020204260E

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Din păcate, nu sunt disponibile informații despre prețuri. Apelați echipa de asistență pentru clienți la numărul +40 317 112 790 sau trimiteți un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip mâner Mâner operat cu instrumente
Tip cheie Cheie cu fante
Orientare la montare Universale
Lungime camă 45.0 mm
Interval prindere 8.5 mm
Înălțime carcasă 18.5 mm
Material încuietoare PA
Material camă Oțel placat cu zinc
Finalizare Natural
Cod Vamal 8301409000
Stil încuietoare Cam Latch
Culoare Negru

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne