Meniu Caută

Încuietoare cu sfert de rotație Cheie pătrată de 8,0 mm 24.5 mm PA

Numărul piesei Essentra:

20079079

Numărul piesei producătorului:

7612012281291E

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 15,3283 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

15,33 RON

1 x 15,3283 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip mâner Mâner cu chei
Tip cheie Cheie pătrată de 8,0 mm
Interval prindere 24.5 mm
Finalizare Mată
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne