Meniu Caută

Încuietoare cu sfert de rotație Floare de cheie dublă de 5,0 mm PA

Numărul piesei Essentra:

20078997

Numărul piesei producătorului:

7612020151291E

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Din păcate, nu sunt disponibile informații despre prețuri. Apelați echipa de asistență pentru clienți la numărul +40 317 112 790 sau trimiteți un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip mâner Mâner cu chei
Tip cheie Floare de cheie dublă de 5,0 mm
Finalizare Mată
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne