Meniu Caută

Piulițe hexagonale cu garnitură integrală M2.5 5.0 Oţel inoxidabil 316

Piulițele hexagonale cu etanșare integrală sunt elemente de fixare cu un element de etanșare lipit de piuliță, concepute pentru a etanșa substanțele și contaminanții. Pot fi folosite în aplicații pentru motoare, cutii de viteze sau cilindri de aer. Potrivite pentru temperaturi de la -100 °C la +260 °C și reutilizabile.
Numărul piesei Essentra:

20207519

Numărul piesei producătorului:

20207519

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 39,0106 RON
50 - 99 31,2084 RON
100 - 199 29,2579 RON
200 - 499 27,3074 RON
500 + 25,3569 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

39,01 RON

1 x 39,0106 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M2.5
A/F 5.0
d2 ±0.05 2.75
h1 max 2.0
Material Oţel inoxidabil 316
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne