Meniu Caută

Piulițe hexagonale cu garnitură integrală M5 8.0 Oţel inoxidabil 303

Piulițele hexagonale cu etanșare integrală sunt elemente de fixare cu un element de etanșare lipit de piuliță, concepute pentru a etanșa substanțele și contaminanții. Pot fi folosite în aplicații pentru motoare, cutii de viteze sau cilindri de aer. Potrivite pentru temperaturi de la -100 °C la +260 °C și reutilizabile.
Numărul piesei Essentra:

20207564

Numărul piesei producătorului:

20207564

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 28,5419 RON
50 - 99 22,8335 RON
100 - 199 21,4064 RON
200 - 499 19,9793 RON
500 + 18,5522 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

28,54 RON

1 x 28,5419 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M5
A/F 8.0
d2 ±0.05 5.6
h1 max 4.7
Material Oţel inoxidabil 303
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne